Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPO - Porte aeree
Nomenclature
EUPO060200AV
CODE
Code
LODLEVEL
LOD Level
DESCRGEN
Description générale
MAT
Matériel
Tôle d'acier
SMAT
Epaisseur du matériau
2,0 mm
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
RAL7035 bucciato
L
L mm
mm
H
mm
P
90 mm
WEIGHT
Poids
kg
IP
IP2X
PFOR
Parties de la fourniture
Porta completa di nr. 2 montanti strutturali; aerazione e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva e completa di accessori di montaggio.
CONF
Emballage
1 pz.
PACK
Emballage
Film thermoplastique
WEIGHPACK
Poids de l'emballage
AAQ326
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
EDZ
EPLAN