Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000187 - Verteiler-/Schaltschrank Wandanbau mit Tür/Deckel
Stückliste
MC000187_1(EV001012_EV002646_205_20_20_100_100_900_800_720_720_798_798_0_0_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_-_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_-_-_-_-_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0)
ETIMCLASS
ETIM Klasse
EC000058, EC000100, EC000214, EC000248, EC000261, EC002288, EC002713
ETIMMC
ETIM Model Klasse
MC000187
ETIMCV
ETIM Klasse Version
1
ETIMSY
ETIM-Klassensynonyme
Gehäuse/Schaltschrank (leer) ; Installationskleinverteiler ; Kleinverteiler bestückt ; Klemmenkasten ; Leergehäuse ; Sicherungskasten ; Verteiler/Schaltschrank Aufputz Wandausführung mit Tür/Deckel ; Verteiler-/Schaltschrank Wandanbau mit Tür/Deckel ; Zähler-Leergehäuse ;
EF000003
Montageart
Aufputz
EF000339
Art der Abdeckung
EF004464
Art der Tür
EF000049
Tiefe (D)
mm
Wert eingeben für EF000049
Tiefe (D)
mm
cm
inch
ft
EF010952
Tiefe 1 (D1)
mm
Wert eingeben für EF010952
Tiefe 1 (D1)
mm
cm
inch
ft
EF010953
Tiefe 2 (D2)
mm
Wert eingeben für EF010953
Tiefe 2 (D2)
mm
cm
inch
ft
EF010982
Tiefe Kabeleinführung 1 (Dc1)
mm
Wert eingeben für EF010982
Tiefe Kabeleinführung 1 (Dc1)
mm
cm
inch
ft
EF010983
Tiefe Kabeleinführung 2 (Dc2)
mm
Wert eingeben für EF010983
Tiefe Kabeleinführung 2 (Dc2)
mm
cm
inch
ft
EF000040
Höhe (H)
mm
Wert eingeben für EF000040
Höhe (H)
mm
cm
inch
ft
EF000008
Breite (W)
mm
Wert eingeben für EF000008
Breite (W)
mm
cm
inch
ft
EF010984
Breite Kabeleinführung 1 (Wc1)
mm
Wert eingeben für EF010984
Breite Kabeleinführung 1 (Wc1)
mm
cm
inch
ft
EF010985
Breite Kabeleinführung 2 (Wc2)
mm
Wert eingeben für EF010985
Breite Kabeleinführung 2 (Wc2)
mm
cm
inch
ft
EF011057
Breite Tür 1 (Wd1)
mm
Wert eingeben für EF011057
Breite Tür 1 (Wd1)
mm
cm
inch
ft
EF011058
Breite Tür 2 (Wd2)
mm
Wert eingeben für EF011058
Breite Tür 2 (Wd2)
mm
cm
inch
ft
EF009212
Ausführung Deckel
EF006244
Transparenter Deckel/Tür
EF006306
Mit Schloss
EF008873
Nennstrom (In)
A
EF000218
Einbautiefe
mm
EF001131
Innentiefe
mm
EF009170
Materialstärke Gehäuse
mm
EF009171
Materialstärke Tür/Deckel
mm
EF000007
Farbe
EF000116
RAL-Nummer
EF004427
Anzahl der Module
EF000266
Anzahl der Reihen
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
EF009554
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
EF001088
Anbaumöglichkeit
EF000437
Anzahl der Leitungseinführungen
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
EF000139
Oberflächenschutz
EF000118
Mit Montageplatte
EF003532
Geeignet für Außengebrauch
EF007800
Geeignet für Blitzschutz
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF000004
Schutzklasse
EF004293
Schlagfestigkeit
EF001613
Funktionserhalt
EF015940
Deckel mit Überdruckentlastung
EF001224
Sicherung
EF000227
Bemessungsstrom
A
EF001223
Platzierung auf Schienensystem
EF001222
Anzahl der Gruppen
EF001094
Mit transparentem Deckel
EF000332
Einbauhöhe
mm
EF000846
Einbaubreite
mm
EF015776
Erdungsklemmenblock
EF015777
Neutralleiterklemmenblock
EF001134
DIN-Schiene
EF001062
EMV-Ausführung
EF004462
Art der Schließung
EF015941
Signaldurchlassende Tür
EF002169
Werkstoff
EF000252
Mit Tragschiene
EF000117
Mit Klappdeckel
EF001257
Werkstoffgüte
EF006569
Ausführung der Oberfläche
EF020363
Freistehend
EF015208
Bodenstehendes Wandmodell
EF000664
Geeignet für Wandmontage
EF020814
Eckmodell
EF022994
Zwischeneinbau
EF001229
Koppelbar
EF006054
Montageplatte tiefenverstellbar
EF007536
Geeignet für Wandeinbau
EF009582
Mastbefestigung
EF000122
Anzahl der Türen
EF000123
Anzahl der Schlösser
EF005823
Geeignet für metrische Montage
EF005774
Geeignet für Außenaufstellung
EF009278
Schrägdach
EF001089
Mit Sichttür
EF006279
Mit Lüftungstür
EF007381
Mit rückseitiger Tür
EF014986
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
W
EF014987
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208
N
EF014988
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208
N
EF014989
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208
N
EF000351
Anzahl der Phasen
EF000781
Absicherung
EF006239
Gesamtzahl der Gruppen
EF005556
Anzahl der direkten Gruppen
EF005571
Anzahl der Lichtgruppen
EF005561
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter
EF005540
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
EF005542
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
EF005541
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA
EF015946
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD
EF014729
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät
EF005581
Anzahl der Pole Hauptschalter
EF007848
Hauptschalter-Bemessungsstrom
A
EF014730
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät
EF014731
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge
EF014732
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD
EF014733
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät)
EF014736
Anzahl freier Modulplätze für Geräte
EF008372
Geeignet für Daten
EF005943
Herdanschlussgruppe
EF005944
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe
EF000289
Mit Steckdose
EF005639
Mit Klingeltransformator
EF001332
Überspannungsschutz
EF016043
Art des Überspannungsschutzgerätes
EF016044
Mit Zähler
EF005464
Einbautiefe
mm
EF000113
Abschließbar
EF001231
Anzahl der Anschlussklemmen
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
mm2
EF001438
Länge
mm
EF003593
Anzahl der Einführungen
EF001455
Art der Einführung
EF000025
Halogenfrei
EF001187
Mit Oberteil
EF004586
Deckelbefestigung
EF001454
Plombierbar
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
V
EF001742
Betriebstemperatur
°C
EF004191
Explosionsgeprüfte Ausführung
EF005728
Für Ex-Zone Gas
EF008404
Für Ex-Zone Staub