Nederlands
English
MC000217 1(10 50 100 80 75 100 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -)
#ETIM Deutschland
EG000041 - Consumer electronics
Powered by
CAD모델 선택
{etim_de/eg000041/mc000217.prj},{NB=MC000217_1(10_50_100_80_75_100_80_75_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-)},{ETIMMC=MC000217},{ETIMCV=1},{ETIMV=9},{ETIMCLASS=EC000652},{EF010005=10},{EF010006=50},{EF021554=100},{EF021555=80},{EF021750=75},{EF023087=100},{EF023088=80},{EF010999=75},{EF000007=0},{EF012420=0},{EF021180=0},{EF006760=0},{EF006644=0},{EF010308=0},{EF008959=0},{EF012421=0},{EF008958=0},{EF000416=-},{EF012300=-},{EF000805=-},{EF000806=-},{EF002012=0},{EF002010=-},{EF004501=0},{EF001484=0},{EF007699=0},{EF003535=0},{EF012319=0},{EF002026=0},{EF008851=0},{EF014925=0},{EF014926=0},{EF014927=0},{EF011072=0},{EF005474=0},{EF000008=-},{EF000040=-},{EF000049=-},{EF000551=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
#ETIM Deutschland
Description
MC000217 - Loudspeaker (rectangular)
Bill of material
MC000217_1(10_50_100_80_75_100_80_75_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-)
ETIMCLASS
ETIM class
EC000652
ETIMMC
ETIM modeling class
MC000217
ETIMCV
ETIM class version
1
ETIMSY
ETIM class synonyms
Loudspeaker (rectangular) ;
EF000010
Model
Ceiling-/wall loudspeaker
EF010005
Height 1 (H1)
mm
값 입력 EF010005
Height 1 (H1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010006
Height 2 (H2)
mm
값 입력 EF010006
Height 2 (H2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF021554
Length 1 (L1)
mm
값 입력 EF021554
Length 1 (L1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF021555
Length 2 (L2)
mm
값 입력 EF021555
Length 2 (L2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF021750
Length 3 (L3)
mm
값 입력 EF021750
Length 3 (L3)
mm
cm
inch
ft
확인
EF023087
Width 1 (W1)
mm
값 입력 EF023087
Width 1 (W1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF023088
Width 2 (W2)
mm
값 입력 EF023088
Width 2 (W2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010999
Width 3 (W3)
mm
값 입력 EF010999
Width 3 (W3)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000007
Colour
-
Anthracite
Beige
Blue
Yellow
Gold
Grey
Green
Platinum
Red
Black
Silver
Titanium
White
Other
-
Anthracite
Beige
Blue
Yellow
Gold
Grey
Green
Platinum
Red
Black
Silver
Titanium
White
Other
EF012420
Stand loudspeaker
No
Yes
No
Yes
EF021180
Suitable for ceiling mounting
No
Yes
No
Yes
EF006760
Suitable for built-in mounting
No
Yes
No
Yes
EF006644
Suitable for wall mounting
No
Yes
No
Yes
EF010308
Portable
No
Yes
No
Yes
EF008959
Horn speaker
No
Yes
No
Yes
EF012421
Sound bar
No
Yes
No
Yes
EF008958
Sound projector
No
Yes
No
Yes
EF000416
Frequency
Hz
EF012300
Impedance
Ohm
EF000805
Music capacity
W
EF000806
Nominal capacity
W
EF002012
Active system
No
Yes
No
Yes
EF002010
Number of drivers
EF004501
Bass reflex system
No
Yes
No
Yes
EF001484
Loudness control
No
Yes
No
Yes
EF007699
Bluetooth
No
Yes
No
Yes
EF003535
Ethernet
No
Yes
No
Yes
EF012319
Mobile High-Definition Link (MHL)
No
Yes
No
Yes
EF002026
USB connection
No
Yes
No
Yes
EF008851
Wi-Fi
No
Yes
No
Yes
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
No
Yes
No
Yes
EF014926
Compatible with Google Assistant
No
Yes
No
Yes
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
No
Yes
No
Yes
EF011072
IFTTT support available
No
Yes
No
Yes
EF005474
Degree of protection (IP)
-
IP00
IP10
IP12
IP20
IP21
IP22
IP23
IP24
IP2X
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP3X
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP50
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP64
IP65
IP66
IP67
IP68
IPX0
IPX4
IPX5
IPX7
Other
-
IP00
IP10
IP12
IP20
IP21
IP22
IP23
IP24
IP2X
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP3X
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP50
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP64
IP65
IP66
IP67
IP68
IPX0
IPX4
IPX5
IPX7
Other
EF000008
Width
mm
EF000040
Height
mm
EF000049
Depth
mm
EF000551
Diameter
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청