Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WOERNER Schmierung
Beschreibung
GMF-PMF - Pumpenaggregat
Stückliste
GMF-A.B/99/5/60/M/0/0/0/0/0/0/0/L/0
TYP
Typ
BH
Behälter
GS
Gesamtuntersetzung
AB
Antriebsart
PE1
Pumpenelement 6, Rohranschluss ø6
PE2
Pumpenelement 6, Rohranschluss ø8
PE3
Pumpenelement 6, Rohranschluss ø10
PE4
Pumpenelement 8, Rohranschluss ø6
PE5
Pumpenelement 8, Rohranschluss ø8
PE6
Pumpenelement 8, Rohranschluss ø10
BA
Befüllanschluss
VA
Verschlussschraube Anzahl
NK
Niveaukontrolle
GEW
Gewicht
21.545 kg
A
Abmessung
341 mm
D
Durchmesser
199 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen