Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EWAR - Ernst Wagner
Description
WP173-7 - Disinfectant dispenser 950ml
Nomenclature
WP173-7 Disinfectant dispenser 950ml satin - 727178
AS
Surface
Satin Finished (Standard)
PN
Numéro d'article / Description
WP173-7 Disinfectant dispenser 950ml satin
CNSORDERNO
Réf.
727178
LODLEVEL
LOD niveau
W
Poids
0.4 kg
INFO
Info
PDF
WEB
Page de détail wagner.de
Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés