svenska
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Ewellix
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ewellix
CAHB-30-N1A-102380-AAA000-000
Ewellix
Linear Actuators
CAHB series
Powered by
CAD모델 선택
{ewellix/linear_actuators/cahb_series/cahb30a_cahb31n_asmtab.prj},{NB=CAHB-30-N1A-102380-AAA000-00030A},{COMP=Ewellix},{DESC=Linear Actuator},{TYPE=30A},{TP=CAHB},{V=N},{LO=1},{OP1=0},{OP2=0},{S=102},{IP=Standard (IP 65)},{FA=A},{RA=A},{NOTE=Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model},{P=},{PPATH=../parts/cahb_series_parts/cahb30a_cahb31n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewellix
Description
CAHB-30A/31N Series - Linear Actuator
Bill of material
CAHB-30-N1A-102380-AAA000-000
COMP
Company
Ewellix
DESC
Description
Linear Actuator
PN
Part No.
CAHB-30-N1A-102380-AAA000-000
TYPE
30A
31N
30A
31N
TP
Type
CAHB
V
Voltage
115 V AC
230 V AC
115 V AC
230 V AC
V
LO
Load
1500
2300
1500
2300
N
SCR
Screw
ACME screw
OP1
Limit switch option
None
None
OP2
Position feedback option
None
Potentiometer
None
Potentiometer
S
Stroke (S)
102.000
153.000
204.000
305.000
457.000
610.000
102.000
153.000
204.000
305.000
457.000
610.000
mm
L
Retracted length (L)
380
mm
IP
Standard (IP 65)
FA
Front attachment
Standard (Hole Dia. = 13.1 mm)
Customized - Contact Ewellix for more information
Standard (Hole Dia. = 13.1 mm)
Customized - Contact Ewellix for more information
RA
Rear attachment
Standard (0 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (30 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (60 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (90 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (120 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (150 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Customized - Contact Ewellix for more information
Standard (0 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (30 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (60 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (90 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (120 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Standard (150 deg. and Hole Dia. = 13.1 mm)
Customized - Contact Ewellix for more information
NOTE
Note
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
P
Position
Retracted
Extended
Retracted
Extended
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청