lietuvių
polski
português
English
73521-02-V001 100 0
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System TE / Economic
Verteiler gerade TE Ø12 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/economic/vert12te/73521_02_asmtab.prj},{NB=73521-02-V001_100(0_1)},{BESTNR=73521-02-V001},{S=100},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=51},{H2=61},{H3=71},{W=2},{SC=[100:115/0.01]},{PPATH=73521_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73521-02 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 2-fach
Bill of material
73521-02-V001_100_0
BESTNR
Bestellnummer
73521-02-V001
73521-02-V001
S
Laenge
mm
값 입력 S
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
mm
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
51
mm
H2
Hoehe
61
mm
H3
Hoehe
71
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
mm
G2
Gewicht
5.765
5.765
KG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청