Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73561-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73561-04-V001_67_60_0
BESTNR
Bestellnummer
73561-04-V001
S1
min. 67 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
267.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
43 mm
H2
Hoehe
53 mm
H3
Hoehe
63 mm
G2
Gewicht
7.2 KG
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)