Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73561-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73561-04-V001_67_60_0
BESTNR
Bestellnummer
73561-04-V001
S1
min. 67 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
267.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
43 mm
H2
Hoehe
53 mm
H3
Hoehe
63 mm
G2
Gewicht
7.2 KG