Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
73401-04 - Ø10 - Ewikon Distributeur droit HPSIII T 4-pointe
Nomenclature
73401-04-V001_95_80_0
BESTNR
Référecne de commande
73401-04-V001
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
335.000 mm
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
mm
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
63 mm
H2
Hauteur
73 mm
H3
Hauteur
83 mm
W
Nombre de résistances chauffantes
4.000
G2
Poids
13.3 KG