Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73421-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 4-fach
Bill of material
73421-04-V001_100_100_0
BESTNR
Bestellnummer
73421-04-V001
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
Laenge
mm
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
71 mm
H2
Hoehe
81 mm
H3
Hoehe
91 mm
W
Anzahl Heizelemente
4.000
G2
Gewicht
KG