Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
L73761-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Lista de materiales
L73761-04_70_60_90
BESTNR
Otro codigo
L73761-04
S1
min. 70 mm
S2
min.60 mm
L
max. 500 mm
280.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
W
Número de elementos calefactores
2
B
Ancho
80 mm
H1
altura
50 mm
H2
altura
60 mm
H3
altura
86 mm
H4
altura
81 mm
G2
Peso
8.8 KG