Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73761-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Nomenclature
L73761-04_70_60_90
BESTNR
Référecne de commande
L73761-04
S1
min. 70 mm
S2
min.60 mm
L
max. 500 mm
280.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
2
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
50 mm
H2
Hauteur
60 mm
H3
Hauteur
86 mm
H4
Hauteur
81 mm
G2
Poids
8.8 KG