Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73761-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 4-fach
Bill of material
L73761-04_70_60_90
BESTNR
Bestellnummer
L73761-04
S1
min. 70 mm
S2
min.60 mm
L
max. 500 mm
280.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
2
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
50 mm
H2
Hoehe
60 mm
H3
Hoehe
86 mm
H4
Hoehe
81 mm
G2
Gewicht
8.8 KG