Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
L73601-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Lista de materiales
L73601-04_90_80_90
BESTNR
Otro codigo
L73601-04
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
340.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
W
Número de elementos calefactores
4
B
Ancho
80 mm
H1
altura
70 mm
H2
altura
80 mm
H3
altura
106 mm
H4
altura
101 mm
G2
Peso
14.9 KG