Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73601-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 4-fach
Bill of material
L73601-04_90_80_90
BESTNR
Bestellnummer
L73601-04
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
340.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
70 mm
H2
Hoehe
80 mm
H3
Hoehe
106 mm
H4
Hoehe
101 mm
G2
Gewicht
14.9 KG