Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
L73621-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Kusovník
L73621-04_100_100_90
BESTNR
Objednaci cislo
L73621-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Topeni uhel
°
DAR
Zobrazeni pozitiv-negativ
W
Pocet topnych prvku
4
B
Sirka
80 mm
H1
Vyska
80 mm
H2
Vyska
90 mm
H3
Vyska
116 mm
H4
Vyska
111 mm
G2
Hmotnost
20.1 KG