Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73661-02 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 2-fach
Bill of material
L73661-02_70_90
BESTNR
Bestellnummer
L73661-02
S
Laenge
mm
输入参数值: S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
40 mm
H2
Hoehe
50 mm
H3
Hoehe
76 mm
H4
Hoehe
71 mm
W
Anzahl Heizelemente
G2
Gewicht
KG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型