lietuvių
polski
português
English
L73661-04 70 60 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X T / Elementetechnik
Verteiler gerade L2X T Ø6 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/element_l2x/vert6t_l2x/l73661_04_asmtab.prj},{NB=L73661-04_70_60(90_1)},{BESTNR=L73661-04},{S1=70},{S2=60},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=50},{H2=60},{H3=86},{H4=81},{LMAX=500.000},{S1MIN=70.000},{S2MIN=60.000},{PPATH=l73661_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73661-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 4-fach
Bill of material
L73661-04_70_60_90
BESTNR
Bestellnummer
L73661-04
S1
min. 70 mm
S2
min.60 mm
L
max. 500 mm
280.000
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
W
Anzahl Heizelemente
2
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
50
mm
H2
Hoehe
60
mm
H3
Hoehe
86
mm
H4
Hoehe
81
mm
G2
Gewicht
8.8
KG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청