카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKOS-12S DN10-45° 728.3945.312
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkos_45.prj},{NB=EDKOS-12S DN10-45° 728.3945.312},{TYPE=EDKOS-12S DN10-45°},{TYPEX=EDKOS-12S DN10-45},{MATNR=728.3945.312},{SERIE=S},{D1=12},{D2=9.5},{D3=7.0},{D4=11.7},{M=20x1.5},{L1=85.5},{L2=22.5},{L3=55.5},{SW1=24},{KG=73},{X=3},{Y=0.490},{F=0.040},{F1=0.350},{NDM=20},{P=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
EDKOS-45° - Tapered nipples, 45° elbow, for fittings with 24° taper
Bill of material
EDKOS-12S DN10-45° 728.3945.312
TYPE
Type
EDKOS-12S DN10-45°
EDKOS-12S DN10-45°
MATNR
Mat.-Nr.
728.3945.312
728.3945.312
SERIE
Serie
S
D1
Diameter
12
12
mm
D2
Diameter
9.5
9.5
mm
D3
Diameter
7.0
7.0
mm
D4
Diameter
11.7
11.7
mm
M
Thread
20x1.5
20x1.5
L1
Length
85.5
85.5
mm
L2
Length
22.5
22.5
mm
L3
Length
55.5
55.5
mm
SW1
Width across flats
24
24
mm
KG
73
73
g/Pcs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청