카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-WEV-15LMK 18x1,5 718.2403.390.20
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_elbows_male/nc_wev_lmk_smk.prj},{NB=NC-WEV-15LMK 18x1,5 718.2403.390.20},{TYPE=NC-WEV-15LMK 18x1,5},{MATNR=718.2403.390.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=15},{MK=18x1.5},{M1=26x1.5},{L1=39.0},{L2=21.0},{L3=32.0},{SW1=27},{SW2=19},{E=10.0},{KG=136},{NDM=18},{P=1.5},{X1=1.000},{V=1},{DGEWINDE=15.0},{DI=14.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
NC-WEV-..LMK/SMK - Male adaptor elbow fittings, taper thread sealing form C acc. DIN 3852-2
Bill of material
NC-WEV-15LMK 18x1,5 718.2403.390.20
TYPE
Type
NC-WEV-15LMK 18x1,5
NC-WEV-15LMK 18x1,5
MATNR
Mat.-Nr.
718.2403.390.20
718.2403.390.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
15
15
mm
MK
Thread
18x1.5
18x1.5
M1
Thread
26x1.5
26x1.5
L1
Length
39.0
39.0
mm
L2
Length
21.0
21.0
mm
L3
Length
32.0
32.0
mm
SW1
Width across flats
27
27
mm
SW2
Width across flats
19
19
mm
E
Diameter
10.0
10.0
mm
KG
Weight
136
136
g/Pcs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청