카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
KR-22/18L 708.1820.755.20
EXMAR
Tube fittings
Reducing fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/reducing_fittings/kr_l.prj},{NB=KR-22/18L 708.1820.755.20},{TYPE=KR-22/18L},{MATNR=708.1820.755.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=22},{D2=18},{M1=30x2.0},{M2=26x1.5},{L1=50.5},{L2=34.0},{SW1=36},{SW2=27},{SW3=32},{E=15.0},{KG=245},{X1=1.0},{X2=1.000},{X3=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
KR-..L - Reducing taper standpipe fittings
Bill of material
KR-22/18L 708.1820.755.20
TYPE
Type
KR-22/18L
KR-22/18L
MATNR
Mat.-Nr.
708.1820.755.20
708.1820.755.20
SERIE
Serie
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
22
22
mm
D2
Diameter
18
18
mm
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
M2
Thread
26x1.5
26x1.5
L1
Length
50.5
50.5
mm
L2
Length
34.0
34.0
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
SW3
Width across flats
32
32
mm
E
Diamter
15.0
15.0
mm
KG
Weight
245
245
g/Pcs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청