Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 6336 L - Poignées-étoile
Nomenclature
Poignée-étoile DIN 6336 L 50x30
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ?6336 L
THREAD
Filetage
Filetage métrique
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
TYPE
Type
GRADE
Matière / Grade
Phénol-formol (bakelite)
SURFACETREATME
Revêtement
HEADSHAPE
Forme de tête
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ROHS
RoHs
N
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
3926300000
ECLASS
eClass
23-01-01-02
UNSPSC
31162801
ETIM
EC000011
URL
https://www.fabory.com/fr/p/56922100030
PACKAGING
unité d'emballage
PCS
D4
Filetage nominal 6H
DK
Diamètre du noyau de filetage
P
Pas du filetage
D8
Diamètre en bas
D10
Entre-axe
L
Longueur
E1
Distance pour R8
F
Profondeur gorge
H3
Hauteur jusqu'à la poignée
H4
Hauteur totale
R1
Rayon de la boule
R2
Arrondi
R3
Arrondi
R5
Diamètre intérieur poignée
R6
Arrondi du sommet de poignée
R7
Arrondi entre les prises de poignée
R8
Arrondi
R9
Arrondi entre la poignée et la gorge
R10
Arrondi en bas
R11
Arrondi gorge
LOD
Niveau de détail
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés