Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Seating screw DIN 15237 M8x35
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_15237_s.prj},{NB=Tellerschraube DIN 15237 M8x35 51505.080.035(High)},{CNSORDERNO=51505.080.035},{D=8},{L=35},{PACKAGING=10},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=26.500},{P=1.250},{B=18},{X1=3.200},{DK=28},{A=20},{C=1.0},{E=14.20},{G=5.0},{K=3.5},{M=6.5},{R1=28},{S=13},{D2=11.700},{NENNID=M8X35},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 15237},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Seating screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492294128},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-06-90},{UNSPSC=31161500},{ETIM=EC002387},{FAB_NENN=M8x35},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 15237 - Seating screws
Bill of material
Seating screw DIN 15237 M8x35
LINA
Seating screw DIN 15237 M8x35
CNSORDERNO
Article Number
51505.080.035
51505.080.035
NENNID
Short description
M8X35
M8X35
D
Nominal thread diameter
8
8
mm
L
Nominal length
35
35
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 15237
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Seating screw
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.02650
0.02650
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492294128
8715492294128
INTRASTATCODE
Intrastat
7318159590
ECLASS
eClass
23-11-06-90
UNSPSC
31161500
ETIM
EC002387
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51505080035
PACKAGING
Packaging Unit
10
10
PCS
D3
Thread core diameter
6.466
6.466
mm
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
B
Thread length
18
18
mm
X1
Length of the thread run-out
3.200
3.200
mm
DK
28
28
mm
A
20
20
mm
C
max.
1.0
mm
G
5.0
5.0
mm
K
Head height max.
3.5
3.5
mm
R1
Radius
28
28
mm
D2
11.700
11.700
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청