Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Countersunk screw DIN 608 M12x35
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_608.prj},{NB=Senkschraube DIN 608 M12x35 01036.120.035(High)},{CNSORDERNO=01036.120.035},{D=12.000},{L=35.000},{PACKAGING=50},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=39.000},{P=1.750},{BX=30.000},{DK=24.650},{DS=12.000},{R=1.800},{F=11.050},{V=12.700},{NENNID=M12X35},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈608},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Plow bolt flat head short neck},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=BS≈4933},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492017925},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-01-19},{UNSPSC=31161612},{ETIM=EC002346},{FAB_NENN=30x35},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 608 - Flat countersunk square neck bolts
Bill of material
Countersunk screw DIN 608 M12x35
CNSORDERNO
Article Number
01036.120.035
01036.120.035
NENNID
Short description
M12X35
M12X35
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
L
Nominal length
35.000
35.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈608
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Plow bolt flat head short neck
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
8.8
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
Countersunk head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.03900
0.03900
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
BS≈4933
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492017925
8715492017925
INTRASTATCODE
Intrastat
7318159590
ECLASS
eClass
23-11-01-19
UNSPSC
31161612
ETIM
EC002346
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/01036120035
PACKAGING
Packaging Unit
50
50
PCS
D3
Thread core diameter
9.853
9.853
mm
P
Threaded pitch
1.750
1.750
mm
B
Thread length
15.000
15.000
mm
DK
Head diameter max.
24.650
24.650
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
12.000
12.000
mm
LS
Shank length min.
0.000
0.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
20.000
20.000
mm
R
Transition radius under head
1.800
1.800
mm
F
Chamfer max.
11.050
11.050
mm
V
Max.
12.700
12.700
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청