Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Screw ISO ≈7380-2 M5x40 51041.050.040
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/iso_7380_2_v2.prj},{NB=Screw ISO ≈7380-2 M5x40 51041.050.040(High)},{CNSORDERNO=51041.050.040},{D=5},{L=40},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=6.100},{P=0.800},{BX=22},{C=1.000},{DA=5.700},{DC=11.800},{DK=8.800},{DL=5.000},{DW=10.400},{E=3.443},{K=2.750},{RF=5.750},{R=0.200},{R1=0.450},{S=3.000},{NR=25.000},{A=4.500},{T=1.910},{NENNID=M5x40},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO ≈7380-2},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=With flange},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Button head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494278256},{INTRASTATCODE=73181561},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 81
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head screws with collar
Bill of material
Screw ISO ≈7380-2 M5x40_51041.050.040
CNSORDERNO
Article Number
51041.050.040
51041.050.040
NENNID
Short description
M5x40
M5x40
D
Nominal thread diameter
5
5
mm
L
Nominal length
40
40
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ISO ≈7380-2
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
With flange
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Button head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexalobular
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00610
0.00610
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
8715494278256
8715494278256
INTRASTATCODE
Intrastat
73181561
ECLASS
eClass
23-11-01-02
UNSPSC
31161520
ETIM
EC002356
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51041050040
D3
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
P
Pitch of bolt
0.800
0.800
B
Thread length
22.000
22.000
mm
BX
22
22
mm
LS
Length of shaft
14.000
14.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
18.000
18.000
mm
C
max.
1.000
1.000
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
5.700
5.700
DC
max.
11.800
11.800
DK
Head diameter max.
8.800
8.800
DL
5.000
5.000
DW
min.
10.400
10.400
E
min.
3.443
3.443
K
Head height max.
2.750
2.750
RF
max.
5.750
5.750
R
Transition radius under head min.
0.200
0.200
R1
min.
0.450
0.450
S
Width across flats
3.000
3.000
NR
Hexalobular
25.000
25.000
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
4.500
4.500
T
Depth of the driving feature min.
1.910
1.910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청