Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Style NTU Nylon Insert Locknut Dimensions ASME B18.16.6 1 1/8
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/asme_18_16_6_ntunil.prj},{NB=Style NTU Nylon Insert Locknut Dimensions ASME B18.16.6 1 1/8U12705.112.0001},{CNSORDERNO=U12705.112.0001},{D1=1.125},{FIM=0.025},{FABNETWEIGHT=195.000},{P=3.628},{NOM=1.1250},{A1=1.8140},{B=2.038},{C=1.000},{LOD=MIN},{NENNID=1 1/8},{D=1 1/8},{CNSAVOID=0},{CNSNN=ASME B16.6 NTUNIL},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.16.6},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Heavy jam - nylon insert lock nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Grade 2},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077382824},{INTRASTATCODE=7318166090},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161716}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME B18.16.6 NTUNIL - Style NTU Nylon Insert Locknut Dimensions
Bill of material
Style NTU Nylon Insert Locknut Dimensions ASME B18.16.6 1 1/8
CNSORDERNO
Article number
U12705.112.0001
U12705.112.0001
NENNID
Short description
1 1/8
1 1/8
인치
D
Height
1 1/8
1 1/8
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME B18.16.6
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Heavy jam - nylon insert lock nut
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
Grade 2
Grade 2
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.19500
0.19500
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077382824
8717077382824
INTRASTATCODE
Intrastat code
7318166090
7318166090
ECLASS
eClass
23-11-07-01
UNSPSC
31161716
ETIM
EC002382
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U12705.112.0001
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT
Thread Type
UNC
UNC
TT1
Thread per Inchs
7/16
7/16
인치
NOM
Nominal diameter
1.1250
1.1250
인치
A
Width Across Flats
1 11/16
1 11/16
인치
B
Width Across Corners
2.038
2.038
인치
C
Thickness
1.000
1.000
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청