Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Heavy Hex Jam Nut ASME B18.2.2 1/2-13 UNC
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/asme_b_18_2_2_hhnj.prj},{NB=Heavy Hex Jam Nut ASME B18.2.2 1/2-13 UNCU11391.050.0001},{CNSORDERNO=U11391.050.0001},{D=1/2},{D1=0.5000},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.2.2},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Heavy jam nut},{BASICMATERIAL=Carbon steel},{GRADE=ASTM A563},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=},{INTRASTATCODE=7318160085},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161727},{ETIM=},{PACKAGING=},{TT1=13},{TT=UNC},{F=7/8},{F1=0.87500},{G=1.660},{H=19/64},{H1=0.29688000},{CNSAVOID=0},{FABNETWEIGHT=16.370},{STANDARDSMALL=asme_b_18_2_2_hhnj.png},{LOD=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME B18.2.2 HHJN - Heavy Hex Jam Nuts
Bill of material
Heavy Hex Jam Nut ASME B18.2.2 1/2-13 UNC
CNSORDERNO
Article Number
U11391.050.0001
U11391.050.0001
NENNID
Short description
1/2
1/2
인치
D
Diameter of Thread
1/2
1/2
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME B18.2.2
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Heavy jam nut
BASICMATERIAL
Basic material
Carbon steel
Carbon steel
GRADE
Grade
ASTM A563
ASTM A563
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.01637
0.01637
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat code
7318160085
7318160085
ECLASS
eClass
23-11-07-01
UNSPSC
31161727
ETIM
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U11391.050.0001
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT1
Thread per Inchs
13
13
TT
Thread Type
UNC
F
Width Across Flats
7/8
7/8
인치
G
Width Across Corners
1.660
1.660
인치
H
Thickness
19/64
19/64
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청