Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Hex Nut ASME B18.2.2 1 1/2-12 UNF
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/asme_b_18_2_2_hn.prj},{NB=Hex Nut ASME B18.2.2 1 1/2-12 UNFU08100.150.0001},{CNSORDERNO=U08100.150.0001},{D1=1.5000},{TT1=12},{FX=2.250},{HX=1.281},{FABNETWEIGHT=428.000},{LOD=MIN},{D=1 1/2},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.2.2},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Grade 2},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=BS≈1768},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077375680},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{PACKAGING=},{NOMSIZE=1 1/2},{TT=UNF},{F=2 1/4},{H=1 9/32},{CNSAVOID=0},{CNSNN=ANSI B18.2.2 HN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME B18.2.2 HN V2 - Hex Nuts
Bill of material
Hex Nut ASME B18.2.2 1 1/2-12 UNF
CNSORDERNO
Order number
U08100.150.0001
U08100.150.0001
NENNID
Short description
1 1/2
1 1/2
D
Diameter of Thread
1 1/2
1 1/2
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME B18.2.2
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Hexagon nut
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
Grade 2
Grade 2
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.42800
0.42800
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
BS≈1768
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077375680
8717077375680
INTRASTATCODE
Intrastat code
7318169990
7318169990
ECLASS
eClass
23-11-07-01
UNSPSC
31161727
ETIM
EC000129
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U08100.150.0001
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
NOMSIZE
Nominal Size
1 1/2
1 1/2
인치
TT
Thread Type
UNF
TT1
Thread per Inchs
12
12
F
Width Across Flats
2 1/4
2 1/4
G
Width Across Corners
2.5875
2.5875
인치
H
Thickness
1 9/32
1 9/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
Fabory
13.02.2023
ASME B18.2.2 HN - Hex Nuts
Fabory
13.02.2023
ASME B18.2.2 HNS - Hex Slotted Nuts
Fabory
13.02.2023
ASME ≈B18.2.1 HCS - Hex Cap Screws
Fabory
21.04.2022
ASME B18.2.2 HJN - Hex Jam Nuts
Fabory
13.02.2023
BS 1083 BSHN V2 - Hexagon ordinary nuts and lock nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
ASME B18.22.1 Type A Narrow Plain Washers - Plain Washers Type A Narrow
Fabory
13.02.2023
ASME B18.2.2 BUMAX 88 - Hexagon Nuts ASME B18.2.2
BUMAX
28.04.2023
ASME B18.2.2 HHJN - Heavy Hex Jam Nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
E148 Lock Washer
ABB Installation Products
09.03.2023
GGB-MEGALIFE XT inch - Thrust Washers inch
GGB
13.03.2024
R 053 Snap rings for bore holes - DME - DIN 472
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청