Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Hexagon slotted and castle nut DIN 935-1 M24
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_935_teil_1.prj},{NB=Kronenmutter DIN 935-1 M24 12035.240.001(High)},{CNSORDERNO=12035.240.001},{D=24},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=120.000},{P=3.000},{DA=25.900},{DE=34.000},{DW=33.200},{E=39.550},{W=19.000},{M=27.000},{M1=14.200},{N=5.800},{S=36},{A=6},{VERS=1.000},{NENNID=M24},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 935-1},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Castle nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=|8|},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN729},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077216358},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-07-04},{UNSPSC=31161707},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=M24x3},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 168
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch thread, product grades A and B
Bill of material
Hexagon slotted and castle nut DIN 935-1 M24
CNSORDERNO
Article Number
12035.240.001
12035.240.001
NENNID
Short description
M24
M24
D
Nominal thread diameter
24
24
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 935-1
DIN 935-1
THREAD
Thread
Metric thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Castle nut
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
|8|
|8|
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.12000
0.12000
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
NEN729
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077216358
8717077216358
INTRASTATCODE
Intrastat
7318169990
7318169990
ECLASS
eClass
23-11-07-04
UNSPSC
31161707
ETIM
EC000129
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/12035240001
PACKAGING
Packaging Unit
25
25
PCS
P
Threaded pitch
3.000
3.000
mm
DA
Inner diameter of bearing area max.
25.900
25.900
mm
DE
Castle diameter max.
34.000
34.000
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
33.200
33.200
mm
E
Width across corners min.
39.550
39.550
mm
W
Nut height without slot max.
19.000
19.000
mm
M
Overall height max.
27.000
27.000
mm
M1
Minimal height for clef onset min.
14.200
14.200
mm
N
Width of slot max.
5.800
5.800
mm
S
Across-flats-dimension max.
36
36
mm
A
Number of slots
6
6
SPLINT
Cotter pin to DIN 94
5 x 40
5 x 40
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청