Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Hexagon nut ISO 4033 M16
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_iso_4033.prj},{NB=Sechskantmutter ISO 4033 M16 04193.160.001(High)},{CNSORDERNO=04193.160.001},{D=16},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=37.000},{P=2.000},{D2=22.500},{E=26.750},{M=16.400},{S=24},{NENNID=M16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 4033},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=12},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077295827},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31162400},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=M16},{FAB_GEO=Diameter (d)=M16;m=16.4;P=2;s=24},{FAB_ARTICLENUMBER=04193.160.001},{CNSAVOID=0},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO 4033 - Hexagon nuts, style 2 - Product grades A and B
Bill of material
Hexagon nut ISO 4033 M16
CNSORDERNO
Article Number
04193.160.001
04193.160.001
NENNID
Short description
M16
M16
D
Nominal thread diameter
16
16
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ISO 4033
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Hexagon nut
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
12
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.03700
0.03700
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077295827
8717077295827
INTRASTATCODE
Intrastat
7318169990
7318169990
ECLASS
eClass
23-11-07-01
UNSPSC
31162400
ETIM
EC000129
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/04193160001
PACKAGING
Packaging Unit
100
100
PCS
P
Pitch of bolt
2.000
2.000
mm
D2
Diameter min.
22.500
22.500
mm
E
Width across corners min.
26.750
26.750
mm
M
Total height max.
16.400
16.400
mm
S
Width across flat max.
24
24
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - FN 556 - schwarz - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
DIN 433-1 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for...
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Steel 10
Böllhoff
26.10.2021
DIN 128 A - Curved spring lock washers
Fabory
13.02.2023
VTH - Hexagonal headed bolts, DIN 933 - zinc plated steel (Class 8.8)
HPC
03.08.2023
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4762 BUMAX DX 129 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
ISO 4035 - Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청