Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Scheibe DIN 440R V2 R 24
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_440_r_v2.prj},{NB=Scheibe DIN 440R V2 R 24 51590.220.001(High)},{CNSORDERNO=51590.220.001},{NENNID=M22},{D=22},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈440R},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Washer for wood constructions},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO≈7094;NEN≈2275;NF≈E25-513},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494144940},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{VARIANT=0},{PACKAGING=0},{FAB_NENN=24},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=51590.220.001},{FABNETWEIGHT=215.000},{D1=24.0},{DW=80},{H=6},{MASSE=0.00},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_440_r_v2.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 440 R V2 - Washers with round hole, especially for wood constructions, form R
Bill of material
Scheibe DIN 440R V2 R 24
CNSORDERNO
Article Number
51590.220.001
51590.220.001
NENNID
Short description
M22
M22
D
Nominal diameter
22
22
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈440R
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Washer for wood constructions
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.21500
0.21500
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO≈7094;NEN≈2275;NF≈E25-513
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494144940
8715494144940
INTRASTATCODE
Intrastat
7318220091
7318220091
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161807
ETIM
EC000098
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51590220001
PACKAGING
Packaging Unit
0
PCS
DW
Outer diameter max.
80
80
mm
H
Height
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 7349 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
ISO 4035 - Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
Modèle 416533 - Washer - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
10.02.2023
NF E 25-513 - Washer NF E25-513
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
DIN 6796 - Conical spring washers for bolted connections
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청