Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Washer DIN 463 19
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_463_st.prj},{NB=Scheibe DIN 463 19 55910.180.001(High)},{CNSORDERNO=55910.180.001},{D=18.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=50},{FABNETWEIGHT=8.240},{DA=19.000},{B=18.000},{DW=34.000},{L1=36.000},{L2=20.000},{R=10.000},{H=1.000},{S=27.000},{NENNID=M18},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 463},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Long tab & wing},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2278},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494107365},{INTRASTATCODE=7318210091},{ECLASS=},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002381},{FAB_NENN=For nom. size=M18;b=18;d1=19;d2=34;L1=36;L2=20;s=1},{FAB_GEO=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 463 - Washers with 2 taps
Bill of material
Washer DIN 463 19
CNSORDERNO
Article Number
55910.180.001
55910.180.001
NENNID
Short description
M18
M18
D
Nominal thread diameter
18.000
18.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 463
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Long tab & wing
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
GRADE
Grade
A4
A4
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00824
0.00824
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
NEN2278
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715494107365
8715494107365
INTRASTATCODE
Intrastat
7318210091
7318210091
ECLASS
eClass
UNSPSC
31163202
ETIM
EC002381
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/55910180001
PACKAGING
Packaging Unit
50
50
PCS
DA
Inner diameter of bearing area
19.000
19.000
mm
B
Width tab
18.000
18.000
mm
DW
Outer diameter of bearing face
34.000
34.000
mm
L1
Length
36.000
36.000
mm
L2
Length
20.000
20.000
mm
R
Radius
10.000
10.000
mm
H
Height
1.000
1.000
mm
LOD
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 93 - Washers with tap
Fabory
13.02.2023
DIN 463 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 463 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 463 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ASME B18.21.1 ETLW - External Tooth-Look Washer
Fabory
21.04.2022
PACK-ZATT - Tab Washers Two-Tabbed
Misumi
30.06.2021
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
DIN 93 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈71412 A/B/C - Lubricating nipple button head G
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청