Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 43
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
Nomenclature
DIN 705 EN 27434 V2 37815.280.001
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
D
Diamètre nominal
mm
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 705 A/EN 27434
STYLE
Style
TYPE
Type
With set screw
BASICMATERIAL
matière première
Acier
HEADSHAPE
Forme de tête
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
COLOR
Couleur
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ADDITIONALINFO
information complémentaire
with EN 27434
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161807
ETIM
EC002389
URL
https://www.fabory.com/fr/p/37815280001
H8
Inner diameter
H13
Outer diameter
JS14
Thickness
mm
NSS
Number of set screws
NDEN
Nominal thread diameter
TDEN
Thread core diameter
mm
PEN
Threaded pitch
LEN
Nominal length
DTEN
Diameter of the truncated cone point
mm
WSEN
Width of slot
DFEN
Depth of the driving feature max.
LOD
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés