Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 705 ISO 4027 DIN914 75x75 51371.050.001
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_705_a_iso_4027_din914_asmtab.prj},{NB=DIN_705_ISO_4027_DIN914_ 75x75 51371.050.001},{CNSORDERNO=51371.050.001},{D=75.000},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=87.100},{H8=75.000},{H13=110.000},{JS14=22.000},{NSS=2.000},{NDEN=12.000},{TDEN=9.853},{PEN=1.750},{LEN=20.000},{DTEN=3.000},{WSEN=6.000},{DFEN=8.000},{LOD=MIN},{NENNID=75},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 705 A/ISO 4027 (DIN 914)},{STYLE=},{TYPE=With 2 set screws},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2-50},{SURFACETREATME=With set screw},{HEADSHAPE=Stainless steel},{DRIVINGFEATURE=A2},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=with DIN 914},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077008403},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31162400},{ETIM=7318220091},{FAB_NENN=31161807}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 705 ISO 4027 (DIN 914) - Stellringe
Bill of material
DIN_705_ISO_4027_DIN914_ 75x75 51371.050.001
CNSORDERNO
Article Number
51371.050.001
51371.050.001
NENNID
Short description
75
75
D
Nominal diameter
75.000
75.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 705 A/ISO 4027 (DIN 914)
TYPE
Type
With 2 set screws
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
GRADE
Grade
A2-50
SURFACETREATME
Surface treatment
With set screw
HEADSHAPE
Head shape
Stainless steel
DRIVINGFEATURE
Driving feature
A2
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.08710
0.08710
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
with DIN 914
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
8717077008403
8717077008403
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
UNSPSC
31162400
ETIM
7318220091
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51371050001
NENN
Identification
75x75
75x75
H8
Inner diameter
75.000
75.000
H13
Outer diameter
110.000
110.000
JS14
Thickness
22.000
mm
NSS
Number of set screws
2.000
NDEN
Nominal thread diameter
12.000
TDEN
Thread core diameter
9.853
mm
PEN
Threaded pitch
1.750
mm
LEN
Nominal length
20.000
mm
DTEN
Diameter of the truncated cone point
3.000
mm
WSEN
Width of slot
6.000
DFEN
Depth of the driving feature max.
8.000
LOD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 705 ISO 4027 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705 A - FN 544 - blank - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Stainless Steel 1.4305 ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Steel bright, Diamete...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705 EN 27434 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705 A - Stellringe
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청