Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Ring DIN 74361-2 C 17.5
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_74361_2_c.prj},{NB=Ring DIN 74361-2 C 17.5 72035.160.001(High)},{CNSORDERNO=72035.160.001},{NENNID=M16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 74361 C},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Conical spring washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=DIN17221},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077259799},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002345},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=11.700},{PACKAGING=100},{FAB_NENN=17.5},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=72035.140.001},{D6=17.5},{D7=27},{D8=18.0},{H6=7},{R1=16},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_74361_2_c.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 74361-2 C - Disc wheels for motor vehicles and trailers, form C
Bill of material
Ring DIN 74361-2 C 17.5
CNSORDERNO
Article Number
72035.160.001
72035.160.001
NENNID
Short description
M16
M16
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 74361 C
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Conical spring washer
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
DIN17221
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.01170
0.01170
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077259799
8717077259799
INTRASTATCODE
Intrastat
73182100
ECLASS
eClass
23-09-01-01�
UNSPSC
31161807
ETIM
EC002345
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/72035160001
PACKAGING
Packaging Unit
100
100
PCS
D6
+0.5/0
17.5
17.5
mm
D7
27
27
mm
D8
18.0
18.0
mm
H6
+1/0
7
7
mm
R1
±0.5
16
16
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청