피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
4Washers & Retaining rings
Fabory
Powered by
CAD모델 선택
ASME B18.21.1 CETLW - Countersunk External Tooth-Look Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 EDHSLW - Extra-Duty Helical Spring-Lock Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 ETLW - External Tooth-Look Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 FW - Type A Plain Washers
21.04.2022
ASME B18.21.1 HCHSLW - High-Collar Helical Spring-Lock Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 HITLW - Heavy Internal Tooth-Lock Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 HRHSLW - Heavy Regular Helical Spring-Lock Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 IETLW - Internal/External Tooth-Look Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 ITLW - Internal Tooth-Lock Washer
21.04.2022
ASME B18.21.1 RHSLW - Regular Helical Spring-Lock Washer
21.04.2022
ASME B18.22.1 Type A Narrow Plain Washers - Plain Washers Type A Narrow
13.02.2023
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
13.02.2023
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
13.02.2023
DIN ≈2093 A/C - Disc springs
13.02.2023
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for ...
13.02.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
13.02.2023
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
13.02.2023
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
13.02.2023
DIN ≈6797 J - Tooth lock washers, form J
13.02.2023
DIN ≈6798 A - Tooth lock washers, form A
13.02.2023
DIN ≈6798 J - Tooth lock washers, form J
13.02.2023
DIN 1052 - Washer for timber structures
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
13.02.2023
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
13.02.2023
DIN 125 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
13.02.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
13.02.2023
DIN 128 A - Curved spring lock washers
13.02.2023
DIN 128 A v2 - Curved spring lock washers
13.02.2023
DIN 137 A - Wave spring washers
13.02.2023
DIN 137 B - Lock washers, corrugated
13.02.2023
DIN 1440 - Washers for clevis pins, medium finish
13.02.2023
DIN 1441 - Washers for clevis pins, finish medium
13.02.2023
DIN 2093 - Disc springs
13.02.2023
DIN 431 - Washers with external tap
13.02.2023
DIN 433-1 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for...
13.02.2023
DIN 434 - Square taper washers for U-sections
13.02.2023
DIN 435 - Square taper washers for I-sections
13.02.2023
DIN 435 - Square washers, especially for wood constructions
13.02.2023
DIN 436 V2 - Washer square
13.02.2023
DIN 43699 - Federringe für Zylinderschrauben
13.02.2023
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
13.02.2023
DIN 440 R V2 - Washers with round hole, especially for wood constructions, ...
13.02.2023
DIN 440 V - Washers with square hole, especially for wood constructions, fo...
13.02.2023
DIN 462 - Internal tab washers
13.02.2023
DIN 463 - Washers with 2 taps
13.02.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
13.02.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
13.02.2023
DIN 6795 - Conical spring washers for bolted connections
21.04.2022
DIN 6797 A - Tooth lock washers, form A
13.02.2023
DIN 6797 J - Tooth lock washers, form J
13.02.2023
DIN 6798 A - Tooth lock washers, form A
13.02.2023
DIN 6798 J - Tooth lock washers, form J
13.02.2023
DIN 6798 V - Tooth lock washers, form V
13.02.2023
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
13.02.2023
DIN 705 A - Stellringe
13.02.2023
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
13.02.2023
DIN 705 EN 27434 - Stellringe
13.02.2023
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
13.02.2023
DIN 705 ISO 4027 - Stellringe
13.02.2023
DIN 705 ISO 4027 (DIN 914) - Stellringe
13.02.2023
DIN 705A/DIN553 - Sicherungsringe fuer Bohrungen
13.02.2023
DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
13.02.2023
DIN 74361-2 C - Disc wheels for motor vehicles and trailers, form C
13.02.2023
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
13.02.2023
DIN 7603 C - Sealing rings, form C, fill gasket
13.02.2023
DIN 7979 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
13.02.2023
DIN 7980 V2 - Federringe für Zylinderschrauben
13.02.2023
DIN 7989-1 - Washers for steel structures: Product grade C
13.02.2023
DIN 7993 A - Circular wire snap-rings for drills, form A
13.02.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
13.02.2023
DIN 93 - Washers with tap
13.02.2023
DIN 987 - Shim rings
13.02.2023
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
13.02.2023
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
13.02.2023
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
13.02.2023
NF ≈E25-513 - Plain washers - Product grade C
13.02.2023
NF ≈E27-626 - Scheiben-Produktklasse C
13.02.2023
NF E 25-511 - Contact-locker washer
21.04.2022
NF E 25-512 - Heavy domed internal serrated lock washer type JZC
13.02.2023
NF E 25-513 - Washer NF E25-513
13.02.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.