Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 114
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 2510-L NF - Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts
Bill of material
DIN 2510-L NF NF M24 23530.240.120(High)
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
D
Nominal thread diameter
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 2510 L/NF
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
TYPE
Type
With 2 hexagon nut
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161619
ETIM
EC002349
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/23530240120
D1
Thread
0.000
D3
Thread core diameter
P
Threaded pitch
L1
mm
D2
Diameter
D33
mm
B1
mm
Z1
mm
Z2
mm
SW
mm
M
Head height
S
Width across flats
mm
T
Distance
mm
D22
mm
E
Width across corners min. mg
mm
FORM
NF
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей