Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Flat Head Machine Screw Type 1a Cross Recess ASME B18.6.3 #10X3/4
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/asme_b_18_6_3_fhmst1acr.prj},{NB=Flat Head Machine Screw Type 1a Cross Recess ASME B18.6.3 #10X3/4U51320.019.0075},{CNSORDERNO=U51320.019.0075},{D1=0.190},{L1=0.750},{VERS=1.0},{FABNETWEIGHT=2.660},{TT1=20},{P=1.270},{AMAX=0.362},{AMIN=0.442},{H=0.153},{RP=0.151},{RM=0.276},{M=3.0},{JMAX=0.075},{JMIN=0.064},{TMAX=0.070},{TMIN=0.046},{FMAX=0.050},{FMIN=0.029},{G=0.424},{MD=0.1905},{LOD=MIN},{D=#10},{L=3/4},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B18.6.3 FHMST1ACR},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.6.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk oval},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=},{APPROVAL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME B18.6.3 FHMST1ACR - Flat Head Machine Screw Type 1a Cross Recess
Bill of material
Flat Head Machine Screw Type 1a Cross Recess ASME B18.6.3 #10X3/4
CNSORDERNO
Article number
U51320.019.0075
U51320.019.0075
NENNID
Short description
#10X3/4
#10X3/4
D
Nominal Diameter
#10
#10
인치
L
Length
3/4
3/4
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME B18.6.3
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Countersunk oval
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Phillips
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00266
0.00266
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat code
73181552
73181552
ECLASS
eClass
23-11-01-90
UNSPSC
31161504
ETIM
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U51320.019.0075
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT
Thread type
UNC
UNC
TT1
Thread per inch
20
20
인치
P
Pitch
1.270
1.270
인치
AMAX
Head Diameter Max Edge Sharp
0.362
0.362
인치
AMIN
Head Diameter Min Edge Rounded or Flat
0.442
0.442
인치
H
Head Height Ref
0.153
0.153
인치
RP
Recess penetration gaging depth max
0.151
0.151
인치
RM
Recess diameter
0.276
0.276
인치
M
Driver size
3.0
3.0
인치
JMAX
Slot Width Max
0.075
0.075
인치
JMIN
Slot Width Min
0.064
0.064
인치
TMAX
Slot Depth Max
0.070
0.070
인치
TMIN
Slot Depth Min
0.046
0.046
인치
FMAX
Protusion Above Gaging Diameter Max
0.050
0.050
인치
FMIN
Protusion Above Gaging Diameter Min
0.029
0.029
인치
G
Gaging Diameter
0.424
0.424
인치
TL
0.597
0.597
인치
LOD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 FHMST1CR - Flat Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
ASME ≈B18.3 HSFCHCS - Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
ASME BS 2470 V2 HSCHS - BS Hexagon Socket Countersunk Head Screw
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
Fabory
13.02.2023
BN 48201 - Slotted flat head machine screws, Full thread and coarse thread,...
Bossard Inch
29.11.2018
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 7516 DE-H - Thread cutting screws recessed head, form DE
Fabory
13.02.2023
DIN 965 A-H - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청