Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Thread cutting screw DIN 7516 AE M5x20-H
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7516_ae.prj},{NB=Schneidschraube DIN 7516 AE M5x20-H 27100.050.020(High)},{CNSORDERNO=27100.050.020},{D=5},{L=20},{PACKAGING=500},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=3.480},{P=0.800},{A=1.600},{DK=9.500},{K=3.700},{R=0.200},{RF=8.000},{MH=4.900},{EH=2.900},{NENNID=M5X20},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7516 AE-H},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Raised cheese head},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492950932},{INTRASTATCODE=73181491},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000891},{FAB_NENN=AE M5x20-H},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Bill of material
Thread cutting screw DIN 7516 AE M5x20-H
CNSORDERNO
Article Number
27100.050.020
27100.050.020
NENNID
Short description
M5X20
M5X20
D
Nominal thread diameter
5
5
mm
L
Nominal length
20
20
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7516 AE-H
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
Raised cheese head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Phillips
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00348
0.00348
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492950932
8715492950932
INTRASTATCODE
Intrastat
73181491
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000891
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/27100050020
PACKAGING
Packaging Unit
500
500
PCS
D3
Thread core diameter
4.019
4.019
mm
P
Threaded pitch
0.800
0.800
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.600
1.600
mm
DK
Head diameter
9.500
9.500
mm
K
Head height
3.700
3.700
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
8.000
8.000
mm
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
4.900
4.900
mm
EH
Penetration depth form H
2.900
2.900
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청