Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Blechschraube DIN 7972 C C 2.9x16
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7972_c.prj},{NB=Blechschraube DIN 7972 C C 2.9x16 51620.029.016(High)},{CNSORDERNO=51620.029.016},{D=2.900},{L=16.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.580},{D3=2.180},{P=1.100},{A=1.100},{DK=5.500},{K=1.700},{R=1.100},{Y=2.600},{N=0.800},{T=0.800},{NENNID=C 2.9x16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7972 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=ISO1482 C;BS4174;NFE25-660 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492300263},{INTRASTATCODE=73181410},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 127
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 7972 C - Slotted countersunk head tapping screws, form C
Bill of material
Blechschraube DIN 7972 C C 2.9x16
CNSORDERNO
Article Number
51620.029.016
51620.029.016
NENNID
Short description
C 2.9x16
C 2.9x16
D
Nominal thread diameter
2.900
2.900
L
Nominal length
16.000
16.000
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7972 C
THREAD
Thread
Self tapping thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Sharp point
Sharp point
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Countersunk head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Slotted
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00058
0.00058
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO1482 C;BS4174;NFE25-660 C
ROHS
RoHs
Y
Y
EANCODE
EAN code
8715492300263
8715492300263
INTRASTATCODE
Intrastat
73181410
73181410
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51620029016
D3
Thread core diameter
2.180
2.180
P
Threaded pitch
1.100
1.100
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.100
1.100
DK
Head diameter max.
5.500
5.500
K
Head height max.
1.700
1.700
R
Transition radius under head max.
1.100
1.100
Y
Help dimensions max.
2.600
2.600
N
Width of slot
0.800
0.800
T
Depth of the driving feature max.
0.800
0.800
RF
Head-Radius ~
0.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청