Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 148
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 7973 C - Linsensenk-Blechschrauben mit schlitz, Form C
Nomenclature
Blechschraube DIN 7973 C ST6.3x16-C-H
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
D
Diamètre nominal de filetage
L
Longueur nominale
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7973 C
THREAD
Filetage
Filetage de vis à tôle
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
STYLE
Style
TYPE
Type
Point pointu
BASICMATERIAL
matière première
GRADE
Matière / Grade
SURFACETREATME
Revêtement
HEADSHAPE
Forme de tête
Tête fraisée bombée
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
Slotted
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ISO1483 C;BS4174;NFE25-661 C
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/fr/p/26640063016
D3
Diamètre du noyau de filetage
P
Pas du filetage
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
DK
Diamètre de tête max.
F
Hauteur de bombé ~
K
Hauteur de tête ~
R
Rayon de transition sous tête
RF
Rayon de la tête bombée ~
Y
Longueur du cone max.
N
Diamètre de l'empreinte cruciforme ~
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.