Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 201
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Bill of material
Spring pin ISO 13337 6x50
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
L
Nominal length
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ISO 13337
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
Light duty
TYPE
Type
Straight slotted pin
BASICMATERIAL
Basic material
Spring steel
GRADE
Grade
420-560 HV30
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
DIN7346,NEN2459
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
7318240090
ECLASS
eClass
23-10-01-02
UNSPSC
31163201
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/39060060050
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
D2
Inner diameter
mm
A
Chamfer
mm
S
Thickness
mm
LOD
Level of detail
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей