카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FAR
Description
PR-L - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD
Bill of material
60603001
CODE
Code
60603001
DESC
Description
INS.STEEL M3PR SF
MAT
Material
Steel
DD
Format
M3x0,5
B
Head dimension
5.3 mm
D
Head dimension
4.7 mm
L
Insert enght
9 mm
M
hexagon size
0.0 mm
SPMIN
Grip range MIN
0.5 mm
SPMAX
Grip range MAX
1.5 mm
VERSION
Version
SP
e
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드