Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FAR
Description
PR-L - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD
Bill of material
60603001
CODE
Code
60603001
DESC
Description
INS.STEEL M3PR SF
MAT
Material
Steel
DD
Format
M3x0,5
B
Head dimension
5.3 mm
D
Head dimension
4.7 mm
L
Insert enght
9 mm
M
hexagon size
0.0 mm
SPMIN
Grip range MIN
0.5 mm
SPMAX
Grip range MAX
1.5 mm
VERSION
Version
SP
e
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型