카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
GR33.025.V
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Rotating Joints
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/rotating_joints/gr33_asmtab.prj},{NB=GR33.025.V0},{IDNR=},{CODE=GR33.025.V},{A=3 - G 1/4\"},{B=3 - G 1/4\"},{RP=0},{GU=Viton® + PTFE},{PR=-1 ÷ 12},{SP=120},{WG=1380},{C=98},{D=84.5},{E=86},{F=74},{G=M6x9},{GD=9.000},{H=33},{I=G 1/4\"},{L=11},{M=M10},{N=23.0},{O=18},{P=27.0},{H1=11.000},{H2=11.000},{H3=11.000},{H4=11.000},{H5=20.050},{H6=38.000},{H7=65.000},{H8=19.000},{VER=3},{PPATH=independent_rotating_joints_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Farbo
Description
GR33 - Independent 3 way rotating joints
Bill of material
GR33.025.V
CODE
Code
GR33.025.V
GR33.025.V
A
Inlets
3 - G 1/4"
3 - G 1/4"
B
Outlets
3 - G 1/4"
3 - G 1/4"
RP
Rotation
°
GU
Gaskets
Viton® + PTFE
Viton® + PTFE
PR
Pressure
-1 ÷ 12
bar
SP
Speed
120
120
rpm
WG
Weight [grams]
1380
1380
g
C
98
98
mm
D
84.5
84.5
mm
E
86
86
mm
F
74
74
mm
G
Thread
M6x9
M6x9
H
33
33
mm
I
G 1/4"
G 1/4"
mm
L
11
11
mm
M
Thread
M10
M10
N
23.0
23.0
mm
O
18
18
mm
P
27.0
27.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GR44 - Independent 4 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
322/322D - Independent 3 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
GR22 - Independent 2 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
GR13/GR16 - Rotating distributors with pivot
Farbo
08.04.2019
GR66 - Independent 6 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
300/301/302/373/376 - Rotating joints
Farbo
08.04.2019
ET-NC - BRONZE BODY AT 90° - Single-Acting actuator
Farbo
08.04.2019
EY-NC - Y-SHAPE BODY OF BRASS - Single-Acting actuator
Farbo
08.04.2019
2 independent way rotary joint
Metalwork
21.07.2022
DDF-2 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und...
Konstandin
21.08.2013
320/320D/321/321D - Independent 2 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
Single rotary joint
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청