Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Central Connector B, Bush 9.8 / Slot 10
Nomenclature
099B10101000
PARTNR
Code article
PROFILE
Profilé
B
N
Rainure
10
A
19.4 mm
B
5.3 mm
B1
b
22.5 mm
D
6.8 mm
D1
Ød
9.8 mm
L
45.6 mm
SW
3 mm
AN
Équerre
WEIGHT
Poids
29 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code