Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Zentralverbinder B, Nut 6
Stückliste
099B060805
PARTNR
Teil-Nr.
099B060805
PROFILE
Profil
B
N
Nut
6
SW
2.5 mm
L
20.3 mm
B
3.8 mm
B1
b
10.0 mm
T
18.5 mm
D
5.2 mm
D1
Ød
8 mm
A
11 mm
AN
Winkel
0° / 90°
WEIGHT
Gewicht
9.5 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
126817
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061004445