magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
099B08110700S01
FATH
Connect
90° Connectors
Central Connector
Powered by
CAD모델 선택
{fath/connect/90_connectors/central_connector/cen_conn_b_s_8_a_s_10_asmtab.prj},{NB=099B08110700S01},{PARTNR=099B08110700S01},{PROFILE=B},{N=8 / 10},{A=19.6},{B=5.5},{B1=18},{D=7.1},{D1=11},{L=40},{SW=4},{T=22.0},{AN=0°},{WEIGHT=26.0},{CTN=73269098},{ID=112112},{CFM=../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../pictures/sym_rohs.png},{VER=4},{DIST=2.100},{PPATH=parts/cen_conn_b_s_8_a_s_10_asmtpl.prj},{EAN=4066061004469}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Central Connector B, Slot 8 and Slot 10
Bill of material
099B08110700S01
PARTNR
Part #
099B08110700S01
099B08110700S01
PROFILE
Profile
B
N
Slot
8 / 10
8 / 10
A
19.6
19.6
mm
B
5.5
5.5
mm
B1
b
18
18
mm
D
7.1
7.1
mm
D1
Ød
11
11
mm
L
40
40
mm
SW
4
4
mm
T
22.0
22.0
mm
AN
Angle
0°
0°
WEIGHT
Weight
26.0
26.0
g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
73269098
ID
ID #
112112
112112
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061004469
4066061004469
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청