Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Central Connector B Universal, Slot 10
Nomenclature
099B101710
PARTNR
Code article
099B101710
PROFILE
Profilé
B
N
Rainure
10
A
19.6 mm
B
5.5 mm
D
9.8 mm
D1
Ød
16.85 mm
L
46 mm
SW
6 mm
WEIGHT
Poids
63.0 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
118855
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061046360